Connettore per sensore / attuatore (assemblato) , maschio M12, dritto【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
756-5311/030-015
756-5311/030-050
756-5311/030-100
756-5311/040-015
756-5311/040-050
756-5311/040-100
756-5311/050-015
756-5311/050-050
756-5311/050-100
756-5311/060-015
756-5311/060-050
756-5311/060-100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(m)
Diametro cavo
(mm)
N. di pin (RJ)

212.88 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1.54.33

308.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 36 giorni -4.33

447.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 37 giorni -4.33

229.68 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1.54.73

335.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -4.73

487.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -4.74

290.20 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1.555

420.17 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -55

610.64 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -55

554.63 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1.56.55

801.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -6.55

1,159.67 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -6.55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector type M12 CN1 Cavo, estremità aperta CN2 connettore femmina, dritto
Cable rated voltage(V) 250 Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.34 Temperatura massima(°C) -50
Temperatura minima(°C) +90 Corrente nominale(A) 4 Valore nominale IP IP67
Colore cavo Nero Connettore standard Connettore per sensore Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Tipo connettore Connettore maschio, dritto Con tenuta A vite Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Ideale per catene portacavi
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Merci industriali

Supporto tecnico