Connettore per sensore / attuatore (assemblato) , femmina M16, ad angolo retto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
756-3206/140-050
756-3206/140-100
756-3206/140-150
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

190.47 €

1 7 giorni

280.11 €

1 7 giorni

368.63 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector type M16 CN1 Cavo, estremità aperta CN2 Connettore femmina, angolo retto
Cable rated voltage(V) 300 Diametro cavo(mm) 27.90 Temperatura massima(°C) +80
Temperatura minima(°C) -5 N. di pin (RJ) 12 Colore cavo Nero
Connettore standard Connettore per sensore Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Tipo connettore Connettore femmina, angolo retto
Con tenuta A vite Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico