Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connector type | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Length (m) | Diametro cavo (mm) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | N. di pin (RJ) | Colore cavo | Codifica | Connettore standard | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.55 € | 1 | 28 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Viola | B | Profibus | Resistenza all'olio | |||
184.87 € | 1 | 28 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Viola | B | Profibus | Resistenza all'olio | |||
280.11 € | 1 | 28 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Viola | B | Profibus | Resistenza all'olio | |||
94.11 € | 1 | 7 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | 0.2 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
96.35 € | 1 | 7 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | 0.3 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
96.35 € | 1 | 7 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | 0.5 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
107.55 € | 1 | 7 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
134.44 € | 1 | 7 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
168.05 € | 1 | 7 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
240.88 € | 1 | 7 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
458.27 € | 1 | 28 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | 50 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
89.63 € | 1 | 7 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi | |||
123.24 € | 1 | 7 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi | |||
184.87 € | 1 | 7 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi | |||
301.40 € | 1 | 7 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi | |||
96.35 € | 1 | 8 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 60 | 0.2 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
100.83 € | 1 | 37 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 60 | 0.3 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
105.31 € | 1 | 7 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 60 | 0.5 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
117.64 € | 1 | 7 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
145.65 € | 1 | 8 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
229.68 € | 1 | 8 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
357.43 € | 1 | 7 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
626.33 € | 1 | 7 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
1,421.85 € | 1 | 7 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 60 | 50 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
39.20 € | 1 | 7 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 250 | 0.3 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi | |||
40.32 € | 1 | 7 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 250 | 0.5 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi | |||
56.36 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi | ||
62.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi | ||
119.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi | ||
191.29 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | M23 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi |
Loading...
Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP67 | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto | Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Connector type
CN1
CN2
Cable rated voltage(V)
Length(m)
Diametro cavo(mm)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
N. di pin (RJ)
Colore cavo
Codifica
Connettore standard
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali