Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Diametro cavo (mm) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | N. di pin (RJ) | Valore nominale IP | Colore cavo | Codifica | Connettore standard | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.97 € | 1 | 28 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | 300 | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | IP67 | Viola | B | Profibus | Resistenza all'olio | |||
94.11 € | 1 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | 300 | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | IP67 | Viola | B | Profibus | Resistenza all'olio | |||
235.28 € | 1 | 28 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | 300 | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | IP67 | Viola | B | Profibus | Resistenza all'olio | |||
71.69 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 250 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Verde | D | Ethernet | - | |||
103.07 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 250 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Verde | D | Ethernet | - | |||
156.85 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 250 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Verde | D | Ethernet | - | |||
263.29 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 250 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Verde | D | Ethernet | - | |||
105.31 € | 1 | 8 giorni | connettore maschio, dritto | connettore maschio, dritto | 250 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Verde | D | Ethernet | - | |||
140.04 € | 1 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | connettore maschio, dritto | 250 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Verde | D | Ethernet | - | |||
190.47 € | 1 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | connettore maschio, dritto | 250 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Verde | D | Ethernet | - | |||
296.92 € | 1 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | connettore maschio, dritto | 250 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Verde | D | Ethernet | - | |||
67.21 € | 1 | 28 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 60 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
91.87 € | 1 | 28 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 60 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
134.44 € | 1 | 28 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 60 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
67.21 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 300 | - | - | +80 | -40 | 5 | IP67 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi | |||
100.83 € | 1 | 28 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 300 | - | - | +80 | -40 | 5 | IP67 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi | |||
162.45 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 300 | - | - | +80 | -40 | 5 | IP67 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi | |||
280.11 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 300 | - | - | +80 | -40 | 5 | IP67 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi | |||
105.31 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 60 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
184.87 € | 1 | 36 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 60 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
319.33 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 60 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
588.24 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 60 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
33.60 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 250 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi | |||
60.69 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 250 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi | ||
91.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 250 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi | ||
141.61 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 250 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi |
Loading...
Connector type | M12 | Corrente nominale(A) | 4 | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Cable rated voltage(V)
Diametro cavo(mm)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
N. di pin (RJ)
Valore nominale IP
Colore cavo
Codifica
Connettore standard
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali