Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
756-1102/060-020 |
756-1102/060-050 |
756-1102/060-100 |
756-1102/060-200 |
756-1402/060-020 |
756-1402/060-050 |
756-1402/060-100 |
756-1402/060-200 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connector type | CN1 | CN2 | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | Temperatura minima (°C) | Codifica | Connettore standard | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.97 € | 1 | 7 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | 0.34 | -50 | B | Profibus | Resistenza all'olio | |||
94.11 € | 1 | 7 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | 0.34 | -50 | B | Profibus | Resistenza all'olio | |||
140.04 € | 1 | 8 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | 0.34 | -50 | B | Profibus | Resistenza all'olio | |||
235.28 € | 1 | 7 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | 0.34 | -50 | B | Profibus | Resistenza all'olio | |||
64.97 € | 1 | 7 giorni | M5 | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | - | -40 | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi | |||
98.59 € | 1 | 7 giorni | M5 | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | - | -40 | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi | |||
156.85 € | 1 | 7 giorni | M5 | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | - | -40 | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi | |||
280.11 € | 1 | 7 giorni | M5 | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | - | -40 | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi |
Loading...
Cable rated voltage(V) | 300 | Temperatura massima(°C) | +80 | Corrente nominale(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
N. di pin (RJ) | 5 | Valore nominale IP | IP67 | Colore cavo | Viola |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Connector type
CN1
CN2
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
Temperatura minima(°C)
Codifica
Connettore standard
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali