Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
756-3102/040-020 |
756-3102/040-050 |
756-3102/040-100 |
756-3102/040-200 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
32.48 € | 1 | 7 giorni | |||
45.93 € | 1 | 7 giorni | |||
89.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | ||
153.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni |
Loading...
Connector type | M8 | CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | Connettore femmina, angolo retto |
---|---|---|---|---|---|
Cable rated voltage(V) | 250 | Diametro cavo(mm) | 6.20 | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.75 |
Temperatura massima(°C) | +80 | Temperatura minima(°C) | -30 | Corrente nominale(A) | 4 |
N. di pin (RJ) | 4 | Valore nominale IP | IP67 | Colore cavo | Grigio |
Connettore standard | Connettore per sensore | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto |
Con tenuta | A vite | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Ideale per catene portacavi | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali