Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
756-5517/040-020
Codice componente
|
---|
756-5517/040-020 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
682.35 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni |
Loading...
Connector type | M12 | CN1 | connettore maschio, dritto | CN2 | Connettore femmina, angolo retto |
---|---|---|---|---|---|
Diametro cavo(mm) | 4.7 | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.34 | Colore cavo | Nero |
Connettore standard | Connettore per sensore | Collegamento (componenti) | Connettore | Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Splitter/adattatore per sensore/attuatore | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Cavo di distribuzione sensore / attuatore, il codice articolo è il seguente: 756-5517/040-020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 756-5517/040-020.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali