Terminali in strip maschi SMD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLY 7 SMD 045 20 S
SLY 7 SMD 045 20 Z
SLY 8 SMD 045 40 Z
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Superficie Larghezza
(mm)

1.57 €

10 12 giorni Superficie selktiv dorata / stagnata4,6

1.11 €

10 12 giorni Superficie stagnata4,6

2.24 €

10 12 giorni Superficie stagnata6,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale CuSn6 / PA4.6 GF Lunghezza(mm) 40 Altezza(mm) 6,5

Supporto tecnico