Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1859988 |
1923717 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Connection direction | Caratteristiche connettore | Tipo striscia di pin (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 500 | 7 giorni | Presa | Tipo dritto | + vite di bloccaggio | Contenitore presa - Cavo | |||
0.43 € | 8000 | 7 giorni | - | - | - | - |
Loading...
Allowable Current(A) | 5 | Wire connection method | Crimpatura | Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²) | 0.35 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²) | 0.20 | Numero di pin | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 2.60 |
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 2.20 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 19.50 | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 4.00 |
Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | MCC | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Connection direction
Caratteristiche connettore
Tipo striscia di pin (categoria)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali