Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1519752
Tensione nominale(V) | 48 | Connection direction | Tipo dritto | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | -25 - +90 | Numero di pin | 3 | Codifica | A |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Presa M8, tipo dritto |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Adattatore | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Splitter/adattatore per sensore/attuatore | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Adattatore SAC-3P - Maschio M12 dritto - Femmina M8 dritto, il codice articolo è il seguente: 1519752.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1519752.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali