Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1827596
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 6.47 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Connection direction: [Altro] integrato
AWG (min): 28
AWG max: 16
Spaziatura contatti: 3.81 mm
Sezione trasversale (max): 1.5 mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1827596
Codice componente
|
---|
1827596 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connection direction | AWG (min) | AWG max | Spaziatura contatti (mm) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Sezione trasversale (min) (mm²) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | N. file | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Caratteristiche connettore | Direzione azionamento | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Materiale contatto | Superficie di contatto | Materiale di isolamento | Tipo striscia di pin (categoria) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 50 | 7 giorni | [Altro] integrato | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 8 | 29.40 | 16.20 | 1 | 44.87 | 8 | + vite di bloccaggio | Perpendicolare (al circuito stampato) | Etichetta di saldatura | Presa | Con placcatura in stagno | Con placcatura in stagno | - | Contenitore presa - Cavo | Sì |
Loading...
Corrente nominale(A) | 8 | Tensione nominale(V) | 160 | Colore | Verde |
---|---|---|---|---|---|
Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | DFK-MC |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuiti stampati DFK-MC, il codice articolo è il seguente: 1827596.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1827596.
Configura
Proprietà di base
Materiale di isolamento
Connection direction
AWG (min)
AWG max
Spaziatura contatti(mm)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Sezione trasversale (min)(mm²)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
N. file
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Caratteristiche connettore
Direzione azionamento
Collegamento (componenti)
Tipo connettore
Materiale contatto
Superficie di contatto
Tipo striscia di pin (categoria)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1829345 |
1829358 |
1829361 |
1829374 |
1829387 |
1829390 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Connection direction | AWG (min) | AWG max | Spaziatura contatti (mm) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Sezione trasversale (min) (mm²) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | N. file | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Caratteristiche connettore | Direzione azionamento | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Materiale contatto | Superficie di contatto | Materiale di isolamento | Tipo striscia di pin (categoria) | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 100 | 7 giorni | [Altro] integrato | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 2 | 22.01 | 16.20 | 1 | 29.40 | 2 | + vite di bloccaggio | Perpendicolare (al circuito stampato) | Etichetta di saldatura | Presa | Con placcatura in stagno | Con placcatura in stagno | - | Contenitore presa - Cavo | Sì | |||
3.29 € | 100 | 7 giorni | [Altro] integrato | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 3 | 25.82 | 16.20 | 1 | 29.40 | 3 | + vite di bloccaggio | Perpendicolare (al circuito stampato) | Etichetta di saldatura | Presa | Con placcatura in stagno | Con placcatura in stagno | - | Contenitore presa - Cavo | Sì | |||
3.92 € | 50 | 7 giorni | [Altro] integrato | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 4 | 29.40 | 16.20 | 1 | 29.63 | 4 | + vite di bloccaggio | Perpendicolare (al circuito stampato) | Etichetta di saldatura | Presa | Con placcatura in stagno | Con placcatura in stagno | - | Contenitore presa - Cavo | Sì | |||
4.56 € | 50 | 7 giorni | [Altro] integrato | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 5 | 29.40 | 16.20 | 1 | 33.44 | 5 | + vite di bloccaggio | Perpendicolare (al circuito stampato) | Etichetta di saldatura | Presa | Con placcatura in stagno | Con placcatura in stagno | - | Contenitore presa - Cavo | Sì | |||
5.20 € | 50 | 7 giorni | [Altro] integrato | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 6 | 29.40 | 16.20 | 1 | 37.25 | 6 | + vite di bloccaggio | Perpendicolare (al circuito stampato) | Etichetta di saldatura | Presa | Con placcatura in stagno | Con placcatura in stagno | - | Contenitore presa - Cavo | Sì | |||
5.84 € | 50 | 7 giorni | [Altro] integrato | 28 | 16 | 3.81 | 1.5 | 0.14 | 7 | 29.40 | 16.20 | 1 | 41.06 | 7 | + vite di bloccaggio | Perpendicolare (al circuito stampato) | Etichetta di saldatura | Presa | Con placcatura in stagno | Con placcatura in stagno | - | Contenitore presa - Cavo | Sì |