Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1405866 |
1407877 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Categoria | No. di core | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Materiale di isolamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.60 € | 4 | 72 giorni | CAT5e | 4 anima (4C) | 4 x 0.14mm2 | Polietilene (PE) | |||
86.33 € | 3 | 72 giorni | CAT5 | 8 anima (8C) | 8 x 0.14mm2 | Poliuretano |
Loading...
Struttura della schermatura | Schermato・STP | Dettagli della schermatura | Schermatura a doppio strato | Diametro esterno del cavo(mm) | 6.0–6.9 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Blu | AWG max | 26 | Contenuto(pz) | 1 |
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) | 0.14 | Frequenza max(MHz) | 100 | Gamma di temperature massima (installazione fissa)(ºC) | 80 |
Gamma di temperature minima (installazione fissa)(ºC) | -40 | Gamma di temperature massima (installazione mobile)(ºC) | 80 | Gamme di temperature minima (installazione mobile)(ºC) | -20 |
Tipo di cavo (categoria) | Cavo di rete | Confezionato | Sì | Diametro esterno(mm) | 6.4 |
Configura
Proprietà di base
Categoria
No. di core
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali