Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1407711 |
1408791 |
1411488 |
1411491 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero totale di pin | Attacco | Collegamento (componenti) | Caratteristiche connettore | Tipo (misc.) | Serie | Tipo | Materiale custodia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.33 € | 4 | 7 giorni | 10 + PE | - | Molla di trazione | Ingresso cavo (dritto) | Kit di connettori con collegamento a innesto | HC-EVO-B10 | - | Plastica | |||
60.30 € | 4 | 7 giorni | 10 + PE | - | Spina e clip | Ingresso cavo (laterale, dritto) | Kit di connettori con collegamento a innesto | HC-EVO-B10 | - | Plastica | |||
85.75 € | 3 | 7 giorni | + PE | - | Spina e clip | Ingresso cavo (laterale, dritto) | - | HC-EVO-B16 | B10 | Alluminio, pressofuso | |||
95.15 € | 2 | 18 giorni | 10 + PE | A innesto | Spina e clip | Ingresso cavo (laterale, dritto) | Kit connettore EVO serie B10 | HC-EVO-B10 | B10 | Alluminio, pressofuso |
Loading...
Contenuto(Kit) | 1 | Sezione nucleo (max)(mm²) | 2.5 | Sezione nucleo (min)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Tipo di connettore (categoria) | Kit connettori | Misura filettatura | M25 |
Valore nominale IP | IP66 | Contatto guida (PE) | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero totale di pin
Attacco
Collegamento (componenti)
Caratteristiche connettore
Tipo (misc.)
Serie
Tipo
Materiale custodia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali