Puntalino preisolato 1 x 0.14mm² x 8mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3203011

Codice componente
3203011
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.05 €

4000 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Contenuto(pz) 1000 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 12 Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 0.14
Lunghezza guaina(mm) 8 N. cavi 1 Gamma temperatura(°C) -40
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Virola Con isolamento Preisolato
Materiale contatto Placcatura in rame argentato Merci industriali

Si trova sulla pagina di Puntalino preisolato 1 x 0.14mm² x 8mm, il codice articolo è il seguente: 3203011.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3203011.

Supporto tecnico