Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2302861
Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²) | 0.14 | Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) | 0.14 | Temperatura massima(°C) | +50 | Temperatura minima(°C) | -20 |
Numero totale di pin | 16 | Tipo modulo di trasferimento (categoria) | Adattatore frontale | Connettore (campo) | Morsettiera IDC-FLK |
Adatto a | Honeywell C200 | Serie (moduli di trasferimento Phoenix) | Varioface-FLKM-PA | Funzioni del modulo di trasferimento | Qualsiasi orientamento |
Connettore (controllo) | Viti |
Si trova sulla pagina di Adattatori anteriori FLKM 14 PA-AB, il codice articolo è il seguente: 2302861.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2302861.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali