Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1424180
Valore nominale IP | IP67 | N. di pin (RJ) | 8 | Corrente nominale(A) | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(VCC) | 50 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | X |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Superficie di contatto | Ni/Au | Materiale contatto | CuZn |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettori a innesto per installazione SACC-CI-M12 FSX, il codice articolo è il seguente: 1424180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1424180.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali