Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 2866019
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 199.06 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tensione nominale: -
Intervallo di lettura (max): 10 A/DC
Intervallo di lettura (min): 0 A/DC
Tipo di contatto: Commutazione 1
Funzioni (relè): Sovracorrente
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2866019
Codice componente
|
---|
2866019 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale | Intervallo di lettura (max) (A/DC) | Intervallo di lettura (min) (A/DC) | Tipo di contatto | Funzioni (relè) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.06 € | 1 | 7 giorni | - | 10 | 0 | Commutazione 1 | Sovracorrente |
Loading...
Contenuto(pz) | 1 | Tipo relè (categoria) | Relè di monitoraggio |
---|
Si trova sulla pagina di Relè di monitoraggio EMD, il codice articolo è il seguente: 2866019.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2866019.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Intervallo di lettura (max)(A/DC)
Intervallo di lettura (min)(A/DC)
Tipo di contatto
Funzioni (relè)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2866022 |
2866035 |
2866048 |
2866051 |
2866064 |
2866077 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale | Intervallo di lettura (max) (A/DC) | Intervallo di lettura (min) (A/DC) | Tipo di contatto | Funzioni (relè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.41 € | 1 | 7 giorni | - | 10 | 0 | 2 commutazioni | Memoria di errore | |||
199.06 € | 1 | 7 giorni | - | 300 | 0 | Commutazione 1 | Sottotensione | |||
297.79 € | 1 | 7 giorni | - | 300 | 0 | 2 commutazioni | Memoria di errore | |||
191.03 € | 1 | 7 giorni | - | 520 | 280 | Commutazione 1 | Senza contatto PG | |||
288.39 € | 1 | 7 giorni | - | 520 | 280 | 2 commutazioni | Finestra | |||
132.32 € | 2 | 7 giorni | - | 477 | 342 | 2 commutazioni | Sequenza di fase |