Amplificatore di commutazione DEK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2964319

Codice componente
2964319
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.95 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensioni prodotto (profondità)(mm) 56 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 80 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Temperatura max.(°C) +50 Temperatura min.(°C) -25 Articoli industriali
Carico corrente (max)(mA) 200 Tipo di relè (categoria) SSR Collegamento (componenti) Viti
Tipo (tipo di produttore) DEK-TR/INV

Si trova sulla pagina di Amplificatore di commutazione DEK, il codice articolo è il seguente: 2964319.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2964319.

Supporto tecnico