Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1005208 |
1005211 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza area di scrittura (mm) | Larghezza area di scrittura (mm) | Per diametro esterno (max) (mm) | Per diametro esterno (min) (mm) | Compatibile con (dettagli) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34 € | 200 | 7 giorni | 29 | 8 | 25 | 10 | Diam. cavo 10–25mm² | Area per etichettatura: 29 x 8mm | |||
2.13 € | 100 | 7 giorni | 25 | 10 | 38 | 16 | 16–38mm² | Area di scrittura: 40 x 17mm |
Loading...
Color | Trasparente | Etichettatura | Strisce di etichette ESL | Temperatura max(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | 40 | Tipo di segnacavo (categoria) | Fascetta con targhetta segnacavo | Caratteristiche del segnacavo | Senza alogeno |
Materiale | Polietilene (PE) | Tipi di montaggio | Fascetta serracavo | Ideale per serie | Uso universale |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza area di scrittura(mm)
Larghezza area di scrittura(mm)
Per diametro esterno (max)(mm)
Per diametro esterno (min)(mm)
Compatibile con (dettagli)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali