Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza area di scrittura (mm) | Per diametro esterno (max) (mm) | Per diametro esterno (min) (mm) | Ideale per serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.13 € | 200 | 7 giorni | 23 | 10 | 6 | Phoenix Contact UC-WMT | ||
- | 0.25 € | 200 | 7 giorni | 23 | 14 | 10 | Phoenix Contact UC-WMT | ||
- | 0.35 € | 100 | 7 giorni | 23 | 22 | 14 | Phoenix Contact UC-WMT | ||
- | 0.38 € | 50 | 16 giorni | 23 | 30 | 22 | Phoenix Contact UC-WMT | ||
- | 0.07 € | 1000 | 7 giorni | 18 | 2.50 | 1.50 | Phoenix Contact PATG | ||
- | 0.07 € | 1000 | 7 giorni | 18 | 4 | 2 | Phoenix Contact UC-WMT | ||
- | 0.09 € | 500 | 7 giorni | 18 | 7 | 4 | Phoenix Contact UC-WMT | ||
- | 0.11 € | 500 | 7 giorni | 18 | 10 | 6 | Phoenix Contact UC-WMT | ||
- | 0.09 € | 500 | 7 giorni | 30 | 4 | 2 | Phoenix Contact UC-WMT | ||
- | 0.15 € | 200 | 7 giorni | 30 | 10 | 6 | Phoenix Contact UC-WMT | ||
- | 0.25 € | 200 | 7 giorni | 30 | 14 | 10 | Phoenix Contact UC-WMT | ||
- | 0.05 € | 1000 | 7 giorni | 12 | 1.20 | 0.60 | Phoenix Contact EMT | ||
- | 0.05 € | 1000 | 7 giorni | 12 | 2.50 | 1.50 | Phoenix Contact PATG | ||
- | 0.05 € | 1000 | 7 giorni | 12 | 4 | 2 | Phoenix Contact UC-WMT | ||
- | 0.07 € | 500 | 7 giorni | 12 | 7 | 4 | Phoenix Contact UC-WMT | ||
- | 0.07 € | 500 | 7 giorni | 12 | 10 | 6 | Phoenix Contact UC-WMT | ||
- | 0.11 € | 1000 | 7 giorni | 23 | 1.20 | 0.60 | Phoenix Contact PATG | ||
0.06 € | 4000 | 7 giorni | 15 | 2.50 | 1.50 | Phoenix Contact PATG | |||
0.06 € | 3000 | 7 giorni | 15 | 4 | 2 | Phoenix Contact UC-WMT | |||
0.08 € | 2500 | 7 giorni | 15 | 7 | 4 | Phoenix Contact UC-WMT | |||
0.08 € | 2500 | 7 giorni | 15 | 10 | 6 | Phoenix Contact UC-WMT | |||
0.17 € | 1200 | 7 giorni | 15 | 14 | 10 | Phoenix Contact UC-WMT | |||
0.23 € | 1000 | 7 giorni | 15 | 22 | 14 | Phoenix Contact UC-WMT | |||
0.25 € | 750 | 46 giorni | 15 | 30 | 22 | Phoenix Contact UC-WMT | |||
0.30 € | 650 | 46 giorni | 15 | 35 | 30 | Phoenix Contact UC-WMT | |||
0.31 € | 600 | 46 giorni | 15 | 50 | 35 | Phoenix Contact UC-WMT | |||
0.07 € | 3000 | 7 giorni | 15 | 1.20 | 0.60 | Phoenix Contact PATG | |||
0.07 € | 3000 | 7 giorni | 10 | 1.20 | 0.60 | Phoenix Contact EMT | |||
0.06 € | 4000 | 7 giorni | 10 | 2.50 | 1.50 | Phoenix Contact PATG | |||
0.06 € | 3000 | 7 giorni | 10 | 4 | 2 | Phoenix Contact UC-WMT | |||
0.08 € | 2500 | 7 giorni | 10 | 7 | 4 | Phoenix Contact UC-WMT | |||
0.08 € | 3000 | 7 giorni | 23 | 2.50 | 1.50 | Phoenix Contact PATG | |||
0.08 € | 2500 | 7 giorni | 23 | 4 | 2 | Phoenix Contact UC-WMT | |||
0.10 € | 2000 | 7 giorni | 23 | 7 | 4 | Phoenix Contact UC-WMT |
Loading...
Color | Bianco | Larghezza area di scrittura(mm) | 4 | Temperatura max(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | -50 | Tipo di segnacavo (categoria) | Targhetta | Caratteristiche del segnacavo | Senza silicone |
Materiale | PVC | Tipi di montaggio | Con filettatura | Serie (segnacavi) | PATG |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza area di scrittura(mm)
Per diametro esterno (max)(mm)
Per diametro esterno (min)(mm)
Ideale per serie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali