Materiale per incisione GPE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0806628
0806631
0806880
0806893
0806903
0806916
0806929
0806932
0806945
0806958
0806961
0807009
0815208
0815282
0815292
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Lunghezza area di scrittura
(mm)
Larghezza area di scrittura
(mm)
N. di segnacavi Etichette per foglio

39.05 €

10 22 giorni Argento222232032

39.05 €

10 22 giorni Argento601221021

39.05 €

10 22 giorni Argento2712.5042042

39.05 €

10 7 giorni Argento271830030

39.05 €

10 22 giorni Argento272718018

38.69 €

10 22 giorni Bianco171275075

38.69 €

10 22 giorni Bianco221260060

38.69 €

10 22 giorni Bianco1391200120

38.69 €

10 22 giorni Bianco20888088

38.69 €

10 22 giorni Bianco2526909

38.69 €

10 22 giorni Bianco6030909

39.05 €

10 22 giorni Argento451426026

39.05 €

10 23 giorni Bianco271830030

39.05 €

10 22 giorni Bianco451426026

39.05 €

10 22 giorni Bianco6030909

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max(°C) +120 Temperatura min(°C) -40 Tipo di segnacavo (categoria) Etichettatura dispositivo
Caratteristiche del segnacavo Senza alogeno Materiale Acrilonitrile butadiene stirene Tipi di montaggio Adesivo
Serie (segnacavi) GPE Ideale per serie Uso universale Merci industriali

Supporto tecnico