Siglatura attrezzatura UCT-EM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0801477

Codice componente
0801477
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.89 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Bianco Lunghezza area di scrittura(mm) 20 Larghezza area di scrittura(mm) 8
N. di segnacavi 240 Etichette per foglio 24 Temperatura max(°C) +120
Temperatura min(°C) -40 Tipo di segnacavo (categoria) Etichettatura dispositivo Caratteristiche del segnacavo Stampabile
Materiale Policarbonato (PC) Tipi di montaggio Clip Serie (segnacavi) UCT
Ideale per serie Dispositivi e apparecchiature Merci industriali

Si trova sulla pagina di Siglatura attrezzatura UCT-EM, il codice articolo è il seguente: 0801477.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0801477.

Supporto tecnico