Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 0819291
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 4.18 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Color: Bianco
Lunghezza area di scrittura: 11 mm
Larghezza area di scrittura: 9 mm
N. di segnacavi: 100
Etichette per foglio: 10
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0819291
Codice componente
|
---|
0819291 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Lunghezza area di scrittura (mm) | Larghezza area di scrittura (mm) | N. di segnacavi | Etichette per foglio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18 € | 10 | 7 giorni | Bianco | 11 | 9 | 100 | 10 |
Loading...
Temperatura max(°C) | +120 | Temperatura min(°C) | -40 | Tipo di segnacavo (categoria) | Etichettatura dispositivo |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche del segnacavo | Stampabile | Materiale | Poliammide | Tipi di montaggio | Adesivo |
Serie (segnacavi) | UC | Ideale per serie | Uso universale | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Etichetta in plastica UC-EMLP, il codice articolo è il seguente: 0819291.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0819291.
Configura
Proprietà di base
Color
Lunghezza area di scrittura(mm)
Larghezza area di scrittura(mm)
N. di segnacavi
Etichette per foglio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0819301 |
0819314 |
0819327 |
0819330 |
0819343 |
0822602 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Color | Lunghezza area di scrittura (mm) | Larghezza area di scrittura (mm) | N. di segnacavi | Etichette per foglio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18 € | 10 | 7 giorni | Bianco | 15 | 5 | 100 | 10 | ||
4.13 € | 10 | 7 giorni | Bianco | 17 | 9 | 100 | 10 | ||
4.13 € | 10 | 7 giorni | Bianco | 20 | 8 | 100 | 10 | ||
3.87 € | 10 | 7 giorni | Bianco | 60 | 15 | 40 | 4 | ||
3.87 € | 10 | 7 giorni | Bianco | 60 | 30 | 30 | 3 | ||
4.18 € | 10 | 7 giorni | Giallo | 11 | 9 | 100 | 10 |