Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 0801407:0021
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 1.04 €
Tempi di consegna: 16 giorni
Misura prodotto (larghezza): 3.50 cm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0801407:0021
Color | Bianco |
---|
Si trova sulla pagina di Striscia dentellata profilo piatto, il codice articolo è il seguente: 0801407:0021.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0801407:0021.
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (larghezza)(cm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0801407:0031 |
0801407:0041 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura prodotto (larghezza) (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 180 | 16 giorni | - | |||
1.04 € | 180 | 16 giorni | - |