Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 0825500
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 4.91 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Color: Turchese
Lunghezza area di scrittura: 20 mm
Larghezza area di scrittura: 7 mm
Caratteristiche del segnacavo: Senza silicone
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0825500
Codice componente
|
---|
0825500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Lunghezza area di scrittura (mm) | Larghezza area di scrittura (mm) | Caratteristiche del segnacavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.91 € | 10 | 7 giorni | Turchese | 20 | 7 | Senza silicone |
Loading...
N. di segnacavi | 200 | Etichette per foglio | 20 | Temperatura max(°C) | +120 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | -40 | Tipo di segnacavo (categoria) | Etichettatura dispositivo | Materiale | Poliammide |
Tipi di montaggio | Clip | Serie (segnacavi) | UC | Ideale per serie | Dispositivi e apparecchiature |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Cartellini ad innesto UC-EM, il codice articolo è il seguente: 0825500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0825500.
Configura
Proprietà di base
Color
Lunghezza area di scrittura(mm)
Larghezza area di scrittura(mm)
Caratteristiche del segnacavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0825495 |
0825497 |
0825499 |
0825503 |
0827490 |
0827492 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Color | Lunghezza area di scrittura (mm) | Larghezza area di scrittura (mm) | Caratteristiche del segnacavo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.60 € | 10 | 22 giorni | Bianco | 17 | 7.50 | Senza silicone | ||
4.87 € | 10 | 22 giorni | Bianco | 18 | 8 | Senza silicone | ||
4.91 € | 10 | 7 giorni | Bianco | 20 | 7 | Senza silicone | ||
4.98 € | 10 | 7 giorni | Bianco | 20 | 9 | Stampabile | ||
4.98 € | 10 | 7 giorni | Bianco | 17 | 9 | Senza silicone | ||
4.98 € | 10 | 22 giorni | Bianco | 19 | 9 | Senza silicone |