Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0801483 |
0801485 |
0801488 |
0801491 |
0801493 |
0801494 |
0801496 |
0801497 |
0801498 |
0801501 |
0801502 |
0801503 |
0801842 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza area di scrittura (mm) | Larghezza area di scrittura (mm) | N. di segnacavi | Etichette per foglio | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Tipo di accessorio (connettori) | Tipo di segnacavo (categoria) | Caratteristiche del segnacavo | Materiale | Tipi di montaggio | Serie (segnacavi) | Ideale per serie | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22 € | 10 | 21 giorni | 17 | 10 | 200 | 20 | +120 | -40 | - | Etichettatura dispositivo | Stampabile | Policarbonato (PC) | Clip | UCT | Dispositivi e apparecchiature | Sì | ||
7.87 € | 10 | 21 giorni | 10 | 8 | 360 | 36 | +120 | -40 | - | Etichettatura dispositivo | Stampabile | Policarbonato (PC) | Clip | UCT | Dispositivi e apparecchiature | Sì | ||
8.22 € | 10 | 7 giorni | 18 | 8 | 240 | 24 | +120 | -40 | - | Etichettatura dispositivo | Stampabile | Policarbonato (PC) | Clip | UCT | Dispositivi e apparecchiature | Sì | ||
8.22 € | 10 | 7 giorni | 17 | 9 | 240 | 24 | +120 | -40 | - | Etichettatura dispositivo | Stampabile | Policarbonato (PC) | Clip | UCT | Dispositivi e apparecchiature | Sì | ||
8.22 € | 10 | 7 giorni | 6 | 10 | 540 | 54 | +120 | -40 | - | Etichettatura dispositivo | Stampabile | Policarbonato (PC) | Clip | UCT | Dispositivi e apparecchiature | Sì | ||
8.60 € | 10 | 7 giorni | 20 | 7 | 240 | 24 | +120 | -40 | - | Etichettatura dispositivo | Stampabile | Policarbonato (PC) | Clip | UCT | Dispositivi e apparecchiature | Sì | ||
7.87 € | 10 | 21 giorni | 17 | 8 | 240 | 24 | +120 | -40 | - | Etichettatura dispositivo | Stampabile | Policarbonato (PC) | Clip | UCT | Dispositivi e apparecchiature | Sì | ||
8.04 € | 10 | 21 giorni | 5 | 10 | 660 | 66 | +120 | -40 | - | Etichettatura dispositivo | Stampabile | Policarbonato (PC) | Clip | UCT | Dispositivi e apparecchiature | Sì | ||
7.87 € | 10 | 7 giorni | 10 | 7 | 360 | 36 | +120 | -40 | - | Etichettatura dispositivo | Stampabile | Policarbonato (PC) | Clip | UCT | Dispositivi e apparecchiature | Sì | ||
7.87 € | 10 | 7 giorni | 12 | 7 | 300 | 30 | +120 | -40 | - | Etichettatura dispositivo | Stampabile | Policarbonato (PC) | Clip | UCT | Dispositivi e apparecchiature | Sì | ||
7.87 € | 10 | 7 giorni | 12 | 3.3 | 300 | 30 | +120 | -40 | - | Etichettatura dispositivo | Stampabile | Policarbonato (PC) | Clip | UCT | Dispositivi e apparecchiature | Sì | ||
7.87 € | 10 | 7 giorni | 12 | 6 | 300 | 30 | +120 | -40 | - | Etichettatura dispositivo | Stampabile | Policarbonato (PC) | Clip | UCT | Dispositivi e apparecchiature | Sì | ||
7.87 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | Etichetta | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Color | Bianco |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza area di scrittura(mm)
Larghezza area di scrittura(mm)
N. di segnacavi
Etichette per foglio
Temperatura max(°C)
Temperatura min(°C)
Tipo di accessorio (connettori)
Tipo di segnacavo (categoria)
Caratteristiche del segnacavo
Materiale
Tipi di montaggio
Serie (segnacavi)
Ideale per serie
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali