Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0832100
Color | Bianco | Lunghezza area di scrittura(mm) | 23 | Larghezza area di scrittura(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
N. di segnacavi | 24 | Per diametro esterno (max)(mm) | 1.90 | Per diametro esterno (min)(mm) | 1.10 |
Tipo di segnacavo (categoria) | Segnacavo | Caratteristiche del segnacavo | Stampabile | Materiale | PC |
Tipi di montaggio | Clip | Serie (segnacavi) | UCT-WMCO |
Si trova sulla pagina di Segnacavi - UCT-WMCO 1.9, il codice articolo è il seguente: 0832100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0832100.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali