Segnacavi - UCT-WMCO 2.9

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0830780
0830781
0831204
0831205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Lunghezza area di scrittura
(mm)

4.25 €

9 7 giorni Bianco12

5.11 €

9 7 giorni Bianco18

4.25 €

9 7 giorni Giallo12

5.11 €

9 7 giorni Giallo18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza area di scrittura(mm) 4 N. di segnacavi 32 Per diametro esterno (max)(mm) 2.90
Per diametro esterno (min)(mm) 2 Tipo di segnacavo (categoria) Segnacavo Caratteristiche del segnacavo Stampabile
Materiale PC Tipi di montaggio Clip Serie (segnacavi) UCT-WMCO

Supporto tecnico