Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0830784 |
0830785 |
0831207 |
0831208 |
0831209 |
0832103 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Lunghezza area di scrittura (mm) | N. di segnacavi | Per diametro esterno (max) (mm) | Per diametro esterno (min) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.96 € | 6 | 7 giorni | Bianco | 12 | 32 | 4.10 | 3.50 | ||
5.91 € | 6 | 7 giorni | Bianco | 18 | 32 | 4.10 | 3.50 | ||
5.49 € | 7 | 21 giorni | Giallo | 18 | 32 | 3.50 | 2.90 | ||
4.96 € | 6 | 7 giorni | Giallo | 12 | 32 | 4.10 | 3.50 | ||
5.91 € | 6 | 7 giorni | Giallo | 18 | 32 | 4.10 | 3.50 | ||
5.64 € | 7 | 7 giorni | Bianco | 23 | 24 | 4.10 | 3.50 |
Loading...
Larghezza area di scrittura(mm) | 4 | Tipo di segnacavo (categoria) | Segnacavo | Caratteristiche del segnacavo | Stampabile |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | PC | Tipi di montaggio | Clip | Serie (segnacavi) | UCT-WMCO |
Configura
Proprietà di base
Color
Lunghezza area di scrittura(mm)
N. di segnacavi
Per diametro esterno (max)(mm)
Per diametro esterno (min)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali