Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0830786 |
0830787 |
0831210 |
0831211 |
0832104 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Lunghezza area di scrittura (mm) | N. di segnacavi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25 € | 6 | 7 giorni | Bianco | 12 | 32 | ||
6.13 € | 6 | 7 giorni | Bianco | 18 | 32 | ||
5.25 € | 6 | 7 giorni | Giallo | 12 | 32 | ||
6.13 € | 6 | 7 giorni | Giallo | 18 | 32 | ||
5.69 € | 6 | 7 giorni | Bianco | 23 | 18 |
Loading...
Larghezza area di scrittura(mm) | 4 | Per diametro esterno (max)(mm) | 4.70 | Per diametro esterno (min)(mm) | 4.10 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di segnacavo (categoria) | Segnacavo | Caratteristiche del segnacavo | Stampabile | Materiale | PC |
Tipi di montaggio | Clip | Serie (segnacavi) | UCT-WMCO |
Configura
Proprietà di base
Color
Lunghezza area di scrittura(mm)
N. di segnacavi
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali