Segnacavi - UCT-WMCO 5.4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0832105

Codice componente
0832105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.29 €

5 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Bianco Lunghezza area di scrittura(mm) 23 Larghezza area di scrittura(mm) 8
N. di segnacavi 18 Per diametro esterno (max)(mm) 5.40 Per diametro esterno (min)(mm) 4.70
Tipo di segnacavo (categoria) Segnacavo Caratteristiche del segnacavo Stampabile Materiale PC
Tipi di montaggio Clip Serie (segnacavi) UCT-WMCO

Si trova sulla pagina di Segnacavi - UCT-WMCO 5.4, il codice articolo è il seguente: 0832105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0832105.

Supporto tecnico