Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1551875
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 14.84 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Cable rated voltage: 250 V
Diametro esterno: 1.20 mm
Corrente nominale: 4 A
Numero totale di pin: 4
Sezione trasversale del connettore (max): 0.34 mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1551875
Codice componente
|
---|
1551875 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cable rated voltage (V) | Diametro esterno (mm) | Corrente nominale (A) | Numero totale di pin | Sezione trasversale del connettore (max) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.84 € | 13 | 7 giorni | 250 | 1.20 | 4 | 4 | 0.34 |
Loading...
Lunghezza(m) | 0.5 | Valore nominale IP | IP67 | Codifica | A |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore sensore | Tipo connettore | Connettore maschio, attacco |
Materiale guaina | TPE | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore maschio M12, integrato | Attacco filettato | M12 |
Si trova sulla pagina di Passaparete SACC-DSI-MS, con filo in TPE litz da 0.5m, il codice articolo è il seguente: 1551875.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1551875.
Configura
Proprietà di base
Cable rated voltage(V)
Diametro esterno(mm)
Corrente nominale(A)
Numero totale di pin
Sezione trasversale del connettore (max)(mm²)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1542703 |
1542716 |
1551888 |
1551914 |
1556618 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Cable rated voltage (V) | Diametro esterno (mm) | Corrente nominale (A) | Numero totale di pin | Sezione trasversale del connettore (max) (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.21 € | 12 | 84 giorni | 60 | 1.20 | 4 | 5 | 0.34 | |||
20.59 € | 9 | 91 giorni | 30 | 1.15 | 2 | 8 | 0.25 | |||
15.52 € | 12 | 7 giorni | 600 | 1.20 | 4 | 5 | 0.34 | |||
20.59 € | 9 | 91 giorni | 30 | 1.15 | 2 | 8 | 0.25 | |||
15.52 € | 12 | 84 giorni | 250 | 1.20 | 4 | 4 | 0.34 |