Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1543647
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 12.83 €
Tempi di consegna: 82 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1543647
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V) | 60 | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 5 | Codifica | B | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Connettore maschio M12, integrato | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Connettore sensore |
Tipo connettore | Connettore maschio, attacco | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Merci industriali | Sì |
Attacco filettato | M12 |
Si trova sulla pagina di Passaparete SACC-DSI-MSB, il codice articolo è il seguente: 1543647.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1543647.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1552971 |
1553051 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|---|
14.04 € | 20 | 56 giorni | |||
14.57 € | 20 | 82 giorni |