Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1542622
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 9.30 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Corrente nominale: 4 A
Tensione nominale: 60 V
Numero di pin: 5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1542622
Valore nominale IP | IP67 | Codifica | A | Collegamento (componenti) | Saldatura |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore femmina M12, integrato | Connettore standard | Connettore sensore |
Tipo connettore | Connettore femmina, incorporato | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Merci industriali | Sì |
Attacco filettato | M12 |
Si trova sulla pagina di Passaparete SACC-DSIV-FS, il codice articolo è il seguente: 1542622.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1542622.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Numero di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1542790 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Numero di pin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.25 € | 60 | 35 giorni | 2 | 30 | 8 |