Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1907542
AWG | 24 - 10 | Distanza tra contatti(mm) | 7.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4.00 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.20 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 6.00 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.20 |
Corrente nominale(A) | 32 | Tensione nominale(V) | 630 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 27.60 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 7.50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 29.00 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 10.00 |
Materiale contatto | Con stagnatura | Connettori | filo-scheda | Collegamento (componenti) | Stampa |
Orientamento connettore | Ad angolo (verso il PCB) | Tipo terminale PCB (categoria) | Terminale a molla | Serie (connettori) | ZFKDS (A) |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera PCB ZFKDSA, il codice articolo è il seguente: 1907542.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1907542.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali