Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 2833657
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 6.79 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tensione di esercizio: 12 - 24 V DC VDC
Compatibile con (dettagli): PR 1 e PR 2
Colore chiaro: Giallo
Caratteristiche relè: + diodo di ritorno
Merci industriali: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2833657
Codice componente
|
---|
2833657 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di esercizio (VDC) | Compatibile con (dettagli) | Colore chiaro | Caratteristiche relè | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.79 € | 30 | 7 giorni | 12 - 24 V DC | PR 1 e PR 2 | Giallo | + diodo di ritorno | - |
Loading...
Colore | Nero | Tipo di relè (categoria) | Modulo a innesto |
---|
Si trova sulla pagina di Modulo a innesto, il codice articolo è il seguente: 2833657.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2833657.
Configura
Proprietà di base
Merci industriali
Tensione di esercizio(VDC)
Compatibile con (dettagli)
Colore chiaro
Caratteristiche relè
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2833660 |
2833712 |
2833770 |
2833783 |
2833880 |
2833945 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione di esercizio (VDC) | Compatibile con (dettagli) | Colore chiaro | Caratteristiche relè | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.79 € | 30 | 7 giorni | 48 - 60 V DC | - | Giallo | + diodo di ritorno | Sì | |||
6.79 € | 30 | 7 giorni | 12 - 24 V DC/AC | - | Giallo | + varistore | Sì | |||
6.79 € | 30 | 7 giorni | 12 - 24 V DC | - | Giallo | + varistore | Sì | |||
6.79 € | 30 | 7 giorni | 48 - 60 V DC | - | Giallo | + diodo di ritorno | Sì | |||
6.79 € | 30 | 7 giorni | 120 - 230, 230 V DC/AC | - | - | senza LED | Sì | |||
6.79 € | 30 | 7 giorni | 120 - 230, 230 V DC/AC | - | - | senza LED | Sì |