Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3025163 |
3025176 |
3025189 |
3025338 |
3025406 |
3026861 |
3026874 |
3026887 |
3026890 |
3026997 |
3027006 |
3027941 |
3027954 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro gamma di serraggio (mm) | N. di file | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Colore | Tipo di accessorio (connettori) | Collegamento (componenti) | Tipo di connettore (categoria) | Compatibile con (dettagli) | Tipo (varie) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.38 € | 40 | 7 giorni | 3–8 | - | - | - | Argento | - | - | - | Collegamento di schermatura | Coppia di spunto 0.6Nm | - | |||
6.23 € | 30 | 7 giorni | 3–14 | - | - | - | Argento | - | - | - | Collegamento di schermatura | Coppia di spunto 0.8Nm | - | |||
8.32 € | 30 | 7 giorni | 3–20 | - | - | - | Argento | - | - | - | Collegamento di schermatura | Coppia di serraggio 0.8Nm | - | |||
5.14 € | 40 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Connettore di schermatura | - | - | - | - | Sì | |||
5.14 € | 40 | 7 giorni | - | 1 | 19.5 | 9 | Argento | - | Viti | Connettore di schermatura | - | - | - | |||
5.38 € | 40 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sì | |||
6.23 € | 30 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Connettore di schermatura | - | - | - | - | Sì | |||
8.32 € | 30 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sì | |||
9.15 € | 20 | 7 giorni | - | 1 | 20 | 40 | Argento | - | Viti | Connettore di schermatura | - | - | - | |||
9.49 € | 20 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sì | |||
9.49 € | 20 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Connettore di schermatura | - | - | - | - | Sì | |||
6.23 € | 300 | 7 giorni | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | Sì | |||
5.38 € | 500 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Segnacavo per morsetti UniCard | - | - | - | Morsetto in serie per circuito | Sì |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro gamma di serraggio(mm)
N. di file
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Colore
Tipo di accessorio (connettori)
Collegamento (componenti)
Tipo di connettore (categoria)
Compatibile con (dettagli)
Tipo (varie)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali