Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.14 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.14 | Gamma di temperatura(°C) | -20 - +60 | Collegamento (componenti) | Connettore maschio IDC-FLK |
Caratteristiche connettore | Viti | Idoneo per | Siemens SIMATIC® S7-300 | Serie (connettori) | Varioface-FLKM-PA |
Caratteristiche modulo di trasferimento | Qualsiasi orientamento | Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Adattatore anteriore |
Configura
Proprietà di base
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali