Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1436356
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 17.00 €
Tempi di consegna: 33 giorni
Cable rated voltage: 60 V
Diametro esterno: 1.20 mm
Corrente nominale: 4 A
Connettore standard: Connettore sensore
Tipo connettore: Connettore femmina, incorporato
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1436356
Codice componente
|
---|
1436356 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cable rated voltage (V) | Diametro esterno (mm) | Corrente nominale (A) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Numero totale di pin | Sezione trasversale del connettore (max) (mm²) | Attacco filettato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 € | 11 | 33 giorni | 60 | 1.20 | 4 | Connettore sensore | Connettore femmina, incorporato | - | Cavo, estremità aperta | Connettore femmina M12, integrato | 5 | 0.34 | M12 |
Loading...
Lunghezza(m) | 0.5 | Valore nominale IP | IP67 | Codifica | A |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Materiale guaina | TPE | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Passaparete SACC-DSI-M12FS, con filo TPE litz da 0.5m, il codice articolo è il seguente: 1436356.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1436356.
Configura
Proprietà di base
Materiale contatto
Cable rated voltage(V)
Diametro esterno(mm)
Corrente nominale(A)
Connettore standard
Tipo connettore
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Numero totale di pin
Sezione trasversale del connettore (max)(mm²)
Attacco filettato
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1436369 |
1554720 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Cable rated voltage (V) | Diametro esterno (mm) | Corrente nominale (A) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Numero totale di pin | Sezione trasversale del connettore (max) (mm²) | Attacco filettato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.42 € | 11 | 33 giorni | 30 | 1.15 | 2 | Connettore sensore | Connettore femmina, incorporato | - | Cavo, estremità aperta | Connettore femmina M12, integrato | 8 | 0.25 | M12 | |||
44.99 € | 5 | 91 giorni | - | - | - | - | - | CuZn | - | - | 8 | - | - |