Inserto femmina MCC-MT 0.5–1.0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1859991

Codice componente
1859991
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.43 €

500 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 8 Wire connection method Crimpatura Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²) 1.00
Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²) 0.50 Numero di pin 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 2.60
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 2.20 Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 19.50 Lunghezza striscia (max.)(mm) 4.00
Connettori filo-scheda Serie (connettori) MCC-MT Merci industriali

Si trova sulla pagina di Inserto femmina MCC-MT 0.5–1.0, il codice articolo è il seguente: 1859991.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1859991.

Supporto tecnico