Cavo di alimentazione PLD (2702302)

Cavo di alimentazione PLD 2702302

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cavo di alimentazione PLD 2702302
  • Cavo di alimentazione PLD 2702302
  • Cavo di alimentazione PLD 2702302

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2702302

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 16.51

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza cavo: 3 m

Tipo connettore: Presa


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2702302

Codice componente
2702302
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
Tipo connettore

16.51 €

1 7 giorni 3Presa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Tipo dritto Numero di pin 3 Corrente nominale(A) 16
Tensione nominale(V) 250 Colore cavo Arancione Colore Nero
Materiale guaina PVC Connettore standard Connettore per sensore Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore / attuatore

Si trova sulla pagina di Cavo di alimentazione PLD, il codice articolo è il seguente: 2702302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2702302.

Tipologia prodotto

Codice componente
2702304
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
Tipo connettore

20.94 €

1 7 giorni 1Maschio

Supporto tecnico