Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1415490
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 92.65 €
Tempi di consegna: 21 giorni
Diametro cavo: - mm
Lunghezza cavo: 5 m
Diametro esterno: 1.04 mm
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore): 0.14 mm²
Temperatura massima: - °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1415490
Codice componente
|
---|
1415490 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro cavo (mm) | Lunghezza cavo (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Colore cavo | Colore | Codifica | Materiale guaina | Materiale contatto | Collegamento (componenti) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | Con tenuta | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.65 € | 2 | 21 giorni | - | 5 | 1.04 | 0.14 | - | - | 8P8C | - | - | - | Grigio | - | PVC | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - |
Loading...
Profilo connettore | Tipo dritto | Valore nominale IP | IP67 | Tipo connettore | Maschio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Connettore per sensore / attuatore (assemblato) maschio, dritto, il codice articolo è il seguente: 1415490.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1415490.
Configura
Proprietà di base
Diametro cavo(mm)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Colore cavo
Codifica
Materiale contatto
Collegamento (componenti)
Con tenuta
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Lunghezza cavo(m)
Diametro esterno(mm)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
Numero di pin
Colore
Materiale guaina
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Connettore standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1414999 |
1415012 |
1415030 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro cavo (mm) | Lunghezza cavo (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Colore cavo | Colore | Codifica | Materiale guaina | Materiale contatto | Collegamento (componenti) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | Con tenuta | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.38 € | 8 | 7 giorni | 5.2 | 1.50 | 1.69 | 0.75 | +80 | -20 | 3 | 8 | 48 | Nero | - | A | PUR | Placcatura in nichel | Cavo con estremità aperta | Cavo, estremità aperta | DEUTSCH DT04 | DEUTSCH | A scatto | Senza alogeni | |||
26.83 € | 7 | 7 giorni | 5.7 | 1.50 | 1.69 | 0.75 | +80 | -20 | 4 | 8 | 48 | Nero | - | A | PUR | Placcatura in nichel | Cavo con estremità aperta | Cavo, estremità aperta | DEUTSCH DT04 | DEUTSCH | A scatto | Senza alogeni | |||
39.65 € | 5 | 89 giorni | 6.5 | 1.50 | 1.69 | 0.75 | +80 | -20 | 6 | 8 | 48 | Nero | - | A | PUR | Placcatura in nichel | Cavo con estremità aperta | Cavo, estremità aperta | DEUTSCH DT04 | DEUTSCH | A scatto | Senza alogeni |