Connettore per sensore / attuatore (assemblato) femmina, dritto (1410723)

Connettore per sensore / attuatore (assemblato) femmina, dritto 1410723

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Connettore per sensore / attuatore (assemblato) femmina, dritto 1410723
  • Connettore per sensore / attuatore (assemblato) femmina, dritto 1410723
  • Connettore per sensore / attuatore (assemblato) femmina, dritto 1410723
  • Connettore per sensore / attuatore (assemblato) femmina, dritto 1410723

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1410723

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 18.58

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diametro cavo: 4.8 mm

Lunghezza cavo: 1.50 m

Temperatura massima: +85 °C

Numero di pin: 2

Corrente nominale: 8 A


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1410723

Codice componente
1410723
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro cavo
(mm)
Lunghezza cavo
(m)
Temperatura massima
(°C)
Numero di pin Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)

18.58 €

10 7 giorni 4.81.50+852848

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Tipo dritto Diametro esterno(mm) 1.69 Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.75
Temperatura minima(°C) -20 Valore nominale IP IP67 Colore cavo Nero
Codifica A Materiale guaina PUR Materiale contatto Placcatura in nichel
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Lato collegamento B (sensori/attuatori) DEUTSCH DT06
Connettore standard DEUTSCH Tipo connettore Presa Con tenuta A scatto
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Senza alogeni Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Si trova sulla pagina di Connettore per sensore / attuatore (assemblato) femmina, dritto, il codice articolo è il seguente: 1410723.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1410723.

Tipologia prodotto

Codice componente
1410724
1410726
1410727
1410728
1410729
1410730
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro cavo
(mm)
Lunghezza cavo
(m)
Temperatura massima
(°C)
Numero di pin Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)

21.95 €

9 7 giorni 4.83+852848

26.45 €

7 7 giorni 4.85+852848

37.70 €

5 7 giorni 4.810+852848

20.08 €

10 7 giorni 4.81.50+852824

23.45 €

8 7 giorni 4.83+852824

27.95 €

7 7 giorni 4.85+852824

Supporto tecnico