Alloggiamento su guida EG (2764043)

Alloggiamento su guida EG 2764043

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Alloggiamento su guida EG 2764043
  • Alloggiamento su guida EG 2764043

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2764043

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 4.64

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione prodotto (larghezza): 22.5 mm

Dimensione prodotto (altezza): 75 mm

Dimensione prodotto (lunghezza): - mm

Dimensione prodotto (profondità): 107.5 mm

Materiale: Acrilonitrile butadiene stirene


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2764043

Codice componente
2764043
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (profondità)
(mm)
Materiale Tipo di alloggiamento (categoria) Numero di pin Classe IP Tipo (varie)

4.64 €

10 7 giorni 22.575-107.5Acrilonitrile butadiene stireneAlloggiamento su guida DIN (parte inferiore)-IP20Sezione inferiore alloggiamento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Verde

Si trova sulla pagina di Alloggiamento su guida EG, il codice articolo è il seguente: 2764043.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2764043.

Tipologia prodotto

Codice componente
2764072
2764179
2764292
2764357
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (profondità)
(mm)
Materiale Tipo di alloggiamento (categoria) Numero di pin Classe IP Tipo (varie)

2.11 €

20 7 giorni 22.5-75-Acrilonitrile butadiene stireneAlloggiamento su guida DIN (copertura)max 8-Copertura alloggiamento

2.49 €

20 7 giorni 4517.575-Acrilonitrile butadiene stireneAlloggiamento su guida DIN (copertura)max 16IP20Copertura alloggiamento

7.75 €

5 28 giorni 67.5-75-Acrilonitrile butadiene stireneAlloggiamento su guida DIN (parte inferiore)-IP20-

2.76 €

48 28 giorni 67.5-75-PlasticaAlloggiamento su guida DIN (copertura)max 26IP20-

Supporto tecnico