Alloggiamento su guida ME MAX 22.5 (2713476)

Alloggiamento su guida ME MAX 22.5 2713476

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Alloggiamento su guida ME MAX 22.5 2713476
  • Alloggiamento su guida ME MAX 22.5 2713476
  • Alloggiamento su guida ME MAX 22.5 2713476
  • Alloggiamento su guida ME MAX 22.5 2713476

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2713476

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 10.42

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione prodotto (altezza): 114.5 mm

Dimensione prodotto (lunghezza): 99 mm

Numero di pin: 4

Tipo (varie): Alloggiamento completo


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2713476

Codice componente
2713476
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero di pin Tipo (varie)

10.42 €

20 7 giorni 114.5994Alloggiamento completo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 22.5 Colore Grigio chiaro Materiale Poliammide
Tipo di alloggiamento (categoria) Alloggiamento su guida DIN

Si trova sulla pagina di Alloggiamento su guida ME MAX 22.5, il codice articolo è il seguente: 2713476.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2713476.

Tipologia prodotto

Codice componente
2713625
2713939
2869362
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero di pin Tipo (varie)

9.12 €

20 7 giorni 114.59916Alloggiamento completo

9.12 €

20 7 giorni 114.59924Alloggiamento completo

7.86 €

30 7 giorni 70.48516-

Supporto tecnico