Codice articolo del costruttore: 2970015
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 3.64 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Dimensione prodotto (larghezza): 45 mm
Dimensione prodotto (altezza): - mm
Dimensione prodotto (lunghezza): 77 mm
Tipo di alloggiamento (categoria): Alloggiamento su guida DIN
Tipo (varie): Elemento base
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2970015
Codice componente
|
---|
2970015 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Dimensione prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo di alloggiamento (categoria) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.64 € | 10 | 7 giorni | 45 | - | 77 | Alloggiamento su guida DIN | Elemento base |
Loading...
Colore | Verde | Materiale | Poliammide |
---|
Si trova sulla pagina di Alloggiamento su guida UMK, il codice articolo è il seguente: 2970015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2970015.
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo di alloggiamento (categoria)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2970028 |
2970031 |
2971535 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Dimensione prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo di alloggiamento (categoria) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 10 | 7 giorni | 22.5 | - | 77 | Alloggiamento su guida DIN | Elemento base | |||
1.75 € | 10 | 7 giorni | 77 | 39.5 | - | Alloggiamento su guida DIN (base) | Elemento con base | |||
1.64 € | 10 | 7 giorni | 11.5 | - | 77 | Alloggiamento su guida DIN | Elemento base |