Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1204119
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 14.16 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Dimensione prodotto (larghezza): - mm
Dimensione prodotto (altezza): - mm
Dimensione prodotto (lunghezza): - mm
Colore: -
Tipo di accessorio alloggiamento (categoria): -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1204119
Codice componente
|
---|
1204119 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Dimensione prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Colore | Tipo di accessorio alloggiamento (categoria) | Caratteristiche custodia | Materiale | Tipo accessorio | Compatibile con (dettagli) | Tipo (varie) | Prodotti per uso industriale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.16 € | 25 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Nastro per etichette | - | - | Sì |
Loading...
Si trova sulla pagina di Guida DIN forata, il codice articolo è il seguente: 1204119.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1204119.
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Dimensione prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Colore
Tipo di accessorio alloggiamento (categoria)
Caratteristiche custodia
Materiale
Compatibile con (dettagli)
Tipo (varie)
Tipo accessorio
Prodotti per uso industriale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0804278 |
0807012 |
1206476 |
1207640 |
1207650 |
1207653 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Dimensione prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Colore | Tipo di accessorio alloggiamento (categoria) | Caratteristiche custodia | Materiale | Tipo accessorio | Compatibile con (dettagli) | Tipo (varie) | Prodotti per uso industriale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.31 € | 25 | 7 giorni | 35 | 7.50 | 2000 | Argento | Guida | Con fori | Acciaio | - | - | - | Sì | ||
- | 7.11 € | 10 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23.47 € | 25 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Nastro identificatore | - | - | Sì | |||
4.59 € | 40 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sì | |||
5.16 € | 40 | 7 giorni | 35 | 7.50 | 500 | Argento | Guida | Con fori | Acciaio | - | - | - | Sì | |||
5.84 € | 40 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Nastro per etichette | - | - | Sì |