Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1407503
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 26.98 €
Tempi di consegna: 35 giorni
Corrente nominale: 0.5 A
Tensione nominale: 48 V
Numero di pin: 8
Codifica: -
Superficie di contatto: Ni/Au
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1407503
Codice componente
|
---|
1407503 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Numero di pin | Codifica | Superficie di contatto | Lato collegamento tipo di filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.98 € | 20 | 35 giorni | 0.5 | 48 | 8 | - | Ni/Au | - |
Loading...
Valore nominale IP | IP67 | Materiale contatto | CuZn | Collegamento (componenti) | Saldatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Presa di montaggio - SACC-DSI, il codice articolo è il seguente: 1407503.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1407503.
Configura
Proprietà di base
Codifica
Lato collegamento tipo di filettatura
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Numero di pin
Superficie di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1404741 |
1424071 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Numero di pin | Codifica | Superficie di contatto | Lato collegamento tipo di filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.93 € | 20 | 7 giorni | 0.5 | - | 8 | - | - | - | |||
33.05 € | 20 | 7 giorni | - | - | 4 | D | Ni/Au | M12 |