Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1414687
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 19.32 €
Tempi di consegna: 7 giorni
AWG: -
Lunghezza cavo: 0.50 m
Diametro cavo: 10–13mm mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1414687
Corrente nominale(A) | 17.5 | Valore nominale IP | IP66 | Sezione connettore(mm²) | 0.50–1.5mm² |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 2 + PE | Colore | Nero | Materiale custodia | PA |
Materiale contatto | Rame | Collegamento (componenti) | Con perforazione d'isolante | Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN |
Con tenuta | QUICKON | Serie (connettori) | QPD | Contatto guida (PE) | Sì |
Si trova sulla pagina di Passaparete QPD W 2PE, il codice articolo è il seguente: 1414687.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1414687.
Configura
Proprietà di base
AWG
Lunghezza cavo(m)
Diametro cavo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1414688 |
1414689 |
1414690 |
1414691 |
1414692 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | AWG | Lunghezza cavo (m) | Diametro cavo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12 € | 10 | 7 giorni | - | 1 | 10–13mm | |||
10.98 € | 17 | 7 giorni | - | - | 10–13mm | |||
15.31 € | 12 | 7 giorni | 20–16 | 0.50 | 1.60–3mm | |||
16.42 € | 12 | 7 giorni | 20–16 | 1 | 1.60–3mm | |||
7.23 € | 26 | 7 giorni | 20–16 | - | 1.60–3mm |