Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1414678 |
1414679 |
1414680 |
1414681 |
1414682 |
1414683 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Diametro cavo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.33 € | 9 | 7 giorni | 0.50 | 10–13mm | |||
21.38 € | 9 | 7 giorni | 1 | 10–13mm | |||
11.67 € | 16 | 7 giorni | - | 10–13mm | |||
16.42 € | 12 | 7 giorni | 0.50 | 1.60–3mm | |||
17.32 € | 11 | 7 giorni | 1 | 1.60–3mm | |||
7.75 € | 24 | 7 giorni | - | 1.60–3mm |
Loading...
Corrente nominale(A) | 17.5 | Valore nominale IP | IP66 | Sezione connettore(mm²) | 0.50–1.5mm² |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 3 + PE | Colore | Nero | Materiale custodia | PA |
Materiale contatto | Rame | Collegamento (componenti) | Con perforazione d'isolante | Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN |
Con tenuta | QUICKON | Serie (connettori) | QPD | Contatto guida (PE) | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Diametro cavo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali